Produit ajouté au panier

Miroir Raie Laser à Prix Économique, 25,4 mm dia., 850 nm, 45°

×
Stock #11-007 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,00 €118,00
Qté 1-10
€59,00 €118,00
Qté 11+
€52,50 €105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Laser Mirror
Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Durabilité:
MIL-C-675C
Surface Arrière:
Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99
Spécification du Traitement:
Rabs >99% @ 850nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Laser Mirror (850nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
850
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.2
Angle d'Incidence (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réflectivité >97% à la longueur d’onde de conception
  • Précision de surface jusqu’à λ/10
  • Excellent rapport coût-performances
  • Designs pour lasers Nd:YAG, Yb:YAG et à diode

Les Miroirs Raie Laser à Prix Économique sont parfaitement adaptés aux systèmes optiques requérant des miroirs laser économiques qui ne font aucun compromis sur les performances. Ces miroirs sont dotés de substrats en N-BK7 ou en silice fondue, d'une qualité de surface de 20-10 et d'une précision de surface allant jusqu'à λ/10. La plupart des miroirs offrant une réflectance supérieure à 99% à leur longueur d'onde de conception, ces miroirs remplacent idéalement les miroirs à traitement métallique dans les systèmes optiques laser qui nécessitent des miroirs à réflectivité plus élevée et des seuils de dommages laser plus élevés. Les Miroirs Raie Laser à Prix Économique sont conçus pour un angle d'incidence de 0° ou 45° avec des options de traitement pour les lasers Nd:YAG (266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm), Yb:YAG (515 nm, 1030 nm), ou à diode (488 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer