Produit ajouté au panier

Lame à Retard Achromatique λ/2, 25,4 mm dia., 650-1100 nm

Achromatic Waveplates (Retarders)

×
Stock #39-045 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.015,00
Qté 1-5
€1.015,00
Qté 6+
€881,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Waveplate
Configuration:
Air Spaced

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
>20.0
Diamètre (mm):
25.40
Épaisseur (mm):
6.00 ±0.2
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.25
Construction:
Crystalline
Parallélisme (arcsec):
<10
Tolérance Logement (mm):
+0/-0.25

Propriétés optiques

Traitement:
Ravg <0.75% @ 650 - 1100nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz and MgF2
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
40-20
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/4 @ 632nm
Tolérance de Retard:
λ/100 @ 20°C
Spécification du Traitement:
Ravg <0.75% @ 650 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
650 - 1100
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Plusieurs gammes de longueurs d'onde disponibles
  • Réponse uniforme sur chaque gamme spectrale
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées dans un logement d'aluminium anodisé noir

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) Achromatiques produisent un décalage de phase constant indépendant de la longueur d'onde utilisée. Cette indépendance à la longueur d'onde est obtenue en utilisant deux matériaux cristallins biréfringents différents. Les décalages relatifs de retard le long de la gamme spectrale sont compensés par les deux matériaux utilisés. Les Lames à Retard Achromatiques, avec leur réponse uniforme, sont idéales pour une utilisation avec des lasers accordables, des systèmes à raie laser multiple et avec d'autres sources spectrales à large bande.

Conçues pour être utilisées à un angle d'incidence de 0°, une déviation de ±3° entraîne un changement de retard inférieur à 1%. Les lames à retard ayant une ouverture utile de 23 mm sont accolées. Toutes les lames d'onde achromatiques (retardateurs) sont montées dans un logement en aluminium anodisé dont l'axe rapide est clairement indiqué.