Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre Raie Laser Nd:YAG IBS, 355 nm, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d’épaisseur

TECHSPEC® IBS Laser Line Windows

×
Stock #12-969 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€148,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €148,00 prix unitaire
Qté 6-25 €122,00 prix unitaire
Qté 26-49 €114,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Line Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
<3
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.16
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522.00

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Laser Ultra V-Coat, IBS (355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
10-5
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Spécification du Traitement:
Rabs <0.10% @ 355nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Damage Threshold, Certified: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.20
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Fused Silica Grade:
7980 0F

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement par pulvérisation ionique (IBS) pour une absorption et dispersion minimales
  • Réflectivité <0,1% aux raies laser Nd:YAG
  • Seuils de dommage laser certifiés à la longueur d’onde de conception

Les Fenêtres Raie Laser IBS TECHSPEC® sont dotées d'un traitement antireflets appliqué par pulvérisation ionique (IBS) qui offre une réflectivité de <0,1 % à leur longueur d'onde de conception avec des pertes minimales par absorption ou dispersion. Le procédé de traitement IBS produit des couches de traitement denses et homogènes qui sont stables sur le plan environnemental et insensibles aux changements de température et d'humidité, ce qui permet d'utiliser ces fenêtres dans des environnements difficiles. Les Fenêtres Raie Laser IBS TECHSPEC® sont disponibles en tailles impériales standard avec des conceptions pour les longueurs d'onde des lasers Nd:YAG de 355 nm, 532 nm et 1064 nm. La fabrication en interne permet à Edmund Optics de fournir des tailles et des conceptions personnalisées dans la gamme de longueurs d'onde de 343 nm à 1600 nm.

Optiques superpolies pour minimiser la dispersion.

En savoir plus  

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.