Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25.4mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 45° Thin Harmonic Separator

TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

×
Stock #29-039 10 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€381,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €381,00 prix unitaire
Qté 6-24 €343,00 prix unitaire
Qté 25-49 €305,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Window Substrate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
90
Construction:
Dichroic
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
3.18 ± 0.20

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Spécification du Traitement:
Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm
Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
10-5
Bande de Transmission (nm):
532, 1064
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Surface 1:
1 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
7.5 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Surface 2:
10 J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 532nm
15 J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 1064nm

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques de laser Nd:YAG
  • Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
  • Substrat de silice fondue de λ/10

Les Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques usuelles de laser Nd:YAG. Un traitement de séparateur de faisceau sur la 1ère surface assure la réflexion d’au moins une longueur d’onde et en transmet une autre. Un traitement antireflets utilisé sur la 2nde surface du séparateur de faisceau réduit au maximum la perte causée par la réflexion. Les Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG TECHSPEC sont disponibles en options d’angle d’incidence de 45° et 0°. Ces composants sont disponibles avec différentes longueurs d'onde de conception afin d’offrir une flexibilité optimale en termes de conception de système.

Remarque : Les valeurs de seuil de dommage que nous publions pour cette famille de produits ont toutes été testées indépendamment les unes des autres. L’utilisation de ces produits avec plus d'un faisceau incident aura un effet négatif sur le seuil de dommage du système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer