Produit ajouté au panier

Fenêtre en KBr ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia., 3 mm d’épaisseur | KB-W-25-3

See More by ISP Optics
×
Stock #24-610 Fin de Série 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€111,95
Prix sur Quantité
Qté 1+ €111,95 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
KB-W-25-3

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
21.59
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
7.00
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.20
Module d'Élasticité de Young (GPa):
26.8

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
33.64
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.56
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μ
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 26000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
43
Densité (g/cm3):
2.753
Solubilité, dans 100g H2O @ 273K (g):
53.48

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Transmission excellente de 0,25 à 26 μm
  • Bonne résistance aux chocs mécaniques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR

Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) d'ISP Optics se caractérisent par une excellente transmission sur une large gamme de longueurs d'onde allant de l'UV profond (DUV) à l'infrarouge à ondes longues (LWIR). Ces fenêtres sont très résistantes aux chocs mécaniques, peuvent être facilement clivées et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 300°C. Le bromure de potassium est soluble dans l'eau et doit être protégé de l'exposition à l'humidité, car celle-ci dégrade la surface de la fenêtre. Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics peuvent être utilisées pour une large gamme d'applications dans les spectres UV, visible, MWIR et LWIR, mais sont particulièrement utiles pour la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR).

Remarque : Le bromure de potassium (KBr) est soluble dans l'eau et doit être protégé des environnements humides ou mouillés.

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer