Produit ajouté au panier

Lame à Retard à Double Longueur d'Onde, 25,4 mm de dia., λ/2 à 800 nm et λ/4 à 400 nm

×
Stock #23-835 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€431,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €431,00 prix unitaire
Qté 6+ €392,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dual Wavelength Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
18.0
Diamètre (mm):
25.40 +0/-0.2
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.2
Parallélisme (arcsec):
<30

Propriétés optiques

Traitement:
R<0.5% @ 400 & 800nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
400, 800
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retard:
λ/4 @ 400, λ/2 @ 800
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/100 @ 20 °C
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>5 J/cm2 @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz
Ordre de Retard:
Multiple order

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6 ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Retard λ/4 et λ/2 pour la séparation des harmoniques
  • Conçues pour les lasers Nd:YAG, Yb:YAG ou Ti:saphir
  • Conceptions d’ordres multiples

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) en Quartz à Double Longueur d'Onde sont fabriquées à partir de substrats en quartz cristallin de haute qualité et offrent un retard de λ/4 à une longueur d'onde et de λ/2 à une seconde longueur d'onde. Conçues pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG (532 et 1064 nm), Yb:YAG (515 et 1030 nm) et Ti:saphir (400 et 800 nm), ces lames à retard présentent un seuil de dommage laser (LDT) élevé et des traitements antireflets (AR) pour les applications laser à haute puissance. Les Lames à Retard en Quartz à Double Longueur d'Onde sont montées dans un anneau en aluminium anodisé noir de 25,4 mm avec une ouverture transparente de 18 mm. Ces lames à retard sont idéales pour les applications de séparation laser nécessitant une efficacité de conversion accrue des sources à double longueur d'onde ou des lasers à génération de seconde harmonique (SHG) grâce à la gestion de la polarisation.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer