Produit ajouté au panier

Rétroréflecteur Creux en Métal Répliqué Traité Aluminium Amélioré, Profil Bas, 25,4 mm de dia., 2 arcsec

Replicated Hollow Metal Retroreflectors

×
Stock #70-637 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€710,00
Qté 1+
€710,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Retroreflector
Style:
Low Profile

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Diamètre (mm):
25.40
Hauteur (mm):
20.32
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.025/-0.051

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcsec):
2
Traitement:
Enhanced Aluminum
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Qualité de Surface:
60-40
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 700

Filetage & montage

Filetage:
M2 x 0.4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Construction monolithique en aluminium  
  • Précision du faisceau de retour non affectée par les vibrations
  • Traités d'or nu pour une réflectivité élevée dans l'infrarouge
  • Versions à profil bas disponible

Les Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués se caractérisent par une construction monolithique en aluminium et une monture intégrée pour fournir une performance de faisceau de retour non affectée par les vibrations. Ces rétroréflecteurs sont recouverts sur leur première surface d'or nu, ce qui maximise leur réflectivité dans l'infrarouge (IR). Conçus pour avoir la totalité de leur trajet optique dans l'air, ces rétroréflecteurs n'ont pas besoin de traitement antireflet pour une performance optimale et peuvent être utilisés sur des gammes de longueurs d'onde plus larges que les rétroréflecteurs en verre. Les Rétroréflecteurs Creux en Métal Répliqués sont idéaux pour les applications où un chemin optique à travers un prisme en verre n'est pas souhaité, où un poids réduit est nécessaire, ou lorsque des niveaux élevés de chocs et de vibrations sont attendus. Le procédé de fabrication de ces optiques par réplication permet des conceptions économiques tout en offrant une précision de retour de faisceau très performante.

Informations Techniques

REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Diameter (mm) Height (mm) Mounting Threads Coating Stock No.

5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 21.68 10-24 Bare Gold #15-897 #15-898
19.1 26.17 10-24 Bare Gold #15-899 #15-900
25.4 30.66 10-24 Bare Gold #15-901 #15-902
38.1 39.64 10-24 Bare Gold #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS
Dimension A (mm) Dimension B (mm) Dimension C (mm) Coating Stock No.
2 Arcseconds 5 Arcseconds 10 Arcseconds
12.7 8.63 12.8 Bare Gold N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 Bare Gold #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer