Produit ajouté au panier

Fenêtre en Suprasil Non Traitée, 25,4 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
Stock #19-748 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Qté 1-5
€135,00
Qté 6+
€108,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.10
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
591
Parallélisme (arcsec):
<5
Rapport de Poisson:
0.17
Module d'Élasticité de Young (GPa):
70

Optical Properties

Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.459
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 3500

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)
Densité (g/cm3):
2.20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission élevée de 200 à 3500 nm
  • Contenu en OH <1 ppm pour des pertes d’absorption minimales
  • Qualité de surface de 10-5 et distorsion du front d'onde transmis jusqu’à λ/10

Les Fenêtres en Suprasil® sont construites en silice fondue synthétique de haute pureté et offrent une transmission élevée et uniforme de 200 à 3500 nm. Le Suprasil a des propriétés mécaniques similaires à celles de la silice fondue, avec l'avantage supplémentaire de ne pas avoir de bandes d'absorption dans les spectres visible ou infrarouge, ce qui permet d'éviter toute perte de transmission entre 1400 et 2700 nm. Par rapport à l’Infrasil®, le Suprasil a une absorption plus faible avec une teneur en OH <1 ppm, ce qui entraîne une augmentation négligeable de la température par rapport à l'absorption globale lorsqu'il est utilisé avec des lasers de forte puissance. Les Fenêtres en Suprasil sont idéales pour le traitement de matériaux par laser, les applications laser médicales ou les applications utilisant des lasers dopés Nd ou de 2 µm.

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer