Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Échantillonneur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG 355 nm, 25,4 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

×
Stock #29-019 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€158,62
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €158,62 prix unitaire
Qté 6-25 €143,17 prix unitaire
Qté 26-49 €126,69 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Beam Sampler

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.10
Parallélisme (arcmin):
<0.50
Ouverture Utile (%):
90

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0 ±5
Traitement:
Laser V-Coat (355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 355nm @ 0 ±5° AOI
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Transmitted Wavefront Distortion:
0.167 @ 632.8nm

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conception mince de 1 mm pour les applications à espace et poids limités
  • La première surface non traitée assure une réflexion de Fresnel
  • La seconde surface recouverte d'un traitement AR assure une transmission élevée
  • Seuil de dommage laser élevé pour éviter l'ablation par le laser

Les Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont conçus pour isoler une petite partie des faisceaux incidents grâce aux propriétés de réflexion de Fresnel et d'antireflet à des fins de contrôle des faisceaux. Ces échantillonneurs de faisceau sont conçus avec une épaisseur de 1 mm pour faciliter les applications où les contraintes d'espace et de poids sont critiques. En outre, un traitement antireflet (AR) avec un seuil de dommage élevé sur la surface deux maximise la transmission et réduit les reflets fantômes. Ces échantillonneurs de faisceau traités sur une seconde surface sont disponibles avec des traitements raie laser comprenant les longueurs d'onde 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm. Les Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont dotés d'un substrat en silice fondue UV qui offre une excellente transmission de l'UV à l'IR et un faible coefficient de dilatation thermique. Ces échantillonneurs de faisceau sont idéaux pour les applications où il est nécessaire de contrôler la puissance du faisceau, la distorsion du front d'onde et les pertes optiques.

Remarque : Les Échantillonneurs Minces de Faisceau Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC® peuvent être utilisés avec les produits de mesure laser pour surveiller les propriétés des faisceaux, telles que la puissance et le profil des faisceaux, en temps réel.

Informations techniques

Laser Line Beam Sampler
Laser Line Beam Sampler

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer