Produit ajouté au panier

25,4mm Ouverture Utile, 8R/92T, Pellicule Séparatrice

Pellicle Beamsplitters

×
Stock #39-478 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€186,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €186,00 prix unitaire
Qté 11-25 €158,00 prix unitaire
Qté 26+ €138,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Pellicle Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
25.4
Construction:
Pellicle
Diamètre (mm):
34.90
Logement:
Black Anodized Aluminum
Épaisseur (μm):
2 +0.3/-0.2

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.5
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
8/92 ±5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2200

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
4.76
Filetage:
2-56

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Aucune image fantôme due aux réflexions sur la surface arrière
  • Aucune aberration chromatique avec les faisceaux convergents
  • Aucun changement de la longueur du chemin optique
  • Également disponibles : Pellicules Séparatrices Infrarouges

Les Pellicules Séparatrices de Faisceau sont des membranes de nitrocellulose très fines intégrées dans un cadre en aluminium. Elles ne présentent aucune image fantôme due aux réflexions sur leur surface arrière. Pour faciliter leur intégration dans des systèmes, ces pellicules séparatrices offrent des trous de montage sur la face inférieure du cadre. Les Pellicules Séparatrices de Faisceau ne sont pas affectées par les chocs mécaniques ou les variations de température, mais doivent être protégées de la poussière et de toute vaporisation pour éviter d'endommager leur membrane. Veuillez noter que les environnements présentant un taux d'humidité élevé (>55%) peuvent entraîner une perte de tension temporaire de la membrane pelliculaire. La membrane retrouvera sa tension normale si l'humidité est réduite.

Remarque : Un grand soin doit être apporté lors de leur maniement.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer