Produit ajouté au panier

25,4mm 532nm, Cube Séparateur Polarisant à Haute Énergie

Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters

×
Stock #33-318 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.194,80
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €1.194,80 prix unitaire
Qté 11-25 €968,20 prix unitaire
Qté 26-99 €875,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 +0.0/-0.3

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Rapport d'Extinction:
1000:1
Réflexion (%):
Rs >99.5%@532nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/6
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
Tp >97% @ 532nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
510 - 550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Conception à contact optique pour accroître le seuil de dommage laser et éliminer la fluorescence des colles
  • Transmission de la lumière P-Polarisée supérieure à 96%
  • Rapport d'extinction élevé supérieur à 1000:1

Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser à Haute Énergie sont faciles à monter et constituent une solution alternative très contrastée aux fenêtres de Brewster. Ces cubes séparateurs offrent une transmission de lumière p-polarisée supérieure à 96 %, ainsi qu'une planéité de surface λ/6 pour une distorsion minimale du front d'onde. Afin d'accroître le seuil de dommage laser et d’éliminer la fluorescence, ces polariseurs sont fabriqués par contact optique, plutôt que par collage des Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV. Les Cubes Séparateurs Polarisants Raie Laser à Haute Énergie sont proposés en tailles de 12,7 x 12,7 x 12,7mm ou 25,4 x 25,4 x 25,4 mm. Ces cubes séparateurs peuvent être utilisés avec une grande variété de longueurs d'onde laser Nd:YAG classiques.

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer