Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25/25.4mm Optic Cell

#84-348

×
Stock #84-348 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,20
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €58,20 prix unitaire
Qté 5-9 €51,71 prix unitaire
Qté 10-25 €47,69 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Optic Mount (Fixed)
Type d'Optique:
Square/Circular
Dimensions of Compatible Optics (mm):
25.0/25.4 Sq.

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.00
Longueur Totale (mm):
11.5
Épaisseur min. des optiques compatibles:
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.80

Filetage & montage

Diamètre Optique (mm):
25.0 - 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

Designed for use with the TECHSPEC® C-Mount Filter/Polarizer Holder #84-345 (M6) or #84-346 (¼/20).
  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige

Le Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC est conçu pour monter une gamme de composants optiques carrés ou circulaires sur des systèmes de monture C compatibles. Un boîtier et une cellule optique sont nécessaires pour construire un Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC complet. Pour qu'ils soient adaptablesà toutes tiges, les boîtiers sont disponibles avec des filetages M6 ou ¼-20.