Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm de Diamètre x 60mm EFL, Raie Laser 405nm, Lentille PCX

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #69-348 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€54,00
Qté 1-9
€54,00
Qté 10+
€48,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.70 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.07
Ouverture Utile CA (mm):
24
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
60.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
56.9
Traitement:
Laser V-Coat (405nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 405nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
31.01
f/#:
2.4
Ouverture Numérique NA:
0.21
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 405nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

Les Lentilles Plan-Convexes Raie Laser 405 nm TECHSPEC® sont conçues pour un maximum de transmission à la longueur d’onde de conception. Ces lentilles sont idéales pour collecter et focaliser la lumière provenant de sources laser et de leurs harmoniques correspondantes. Avec une réflexion maximale <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques. Les Lentilles Plan-Convexes Raie Laser 405 nm TECHSPEC® sont disponibles avec un traitement laser en V dans une gamme d'autres longueurs d'onde : 532 nm, 633 nm, 785 nm, 980 nm, 1064 nm et 1550 nm.  D'autres options de traitement sont disponibles, notamment non traitée, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II.  

Optiques Laser

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite ID1, M4 Fixed #13-787 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID1, 8/32 Fixed #13-788 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-560 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Simple, 25 mm, mince Fixed #38-755 €34,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-410 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-414 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Double, 25 mm, mince Fixed #11-052 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Interne Double, 25 mm, épais Fixed #11-054 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Optiques Fines de Monture C, 25/25,4 mm de dia. Fixed #56-353 €98,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00