Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser Zerodur Double Bande, 25,0 mm de dia. x 4 mm, 635-670/1064 nm

×
Stock #29-065 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€194,00
Qté 1-5
€194,00
Qté 6+
€170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Surface Arrière:
Commercial Polish
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.20
Bords:
Ground

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
635, 670, 1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Traitement:
Laser Mirror (635, 670, 1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs >99.5% @ 635, 670 & 1064nm
Type de Traitement:
Dielectric
Qualité de Surface:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Réflectivité >99,5% aux longueurs d’onde de conception
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm ou 635/ 670/1064 nm

Les Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande TECHSPEC® sont dotés de traitements à haute réflectivité avec deux ou trois bandes de longueur d'onde sur des substrats durables en Zerodur®. Les substrats ZERODUR® présentent un Faible coefficient de dilatation thermique (CTE) de ±0,10 x 10⁻⁶/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d’onde réfléchi constant en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d’intensité variable. Les Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande TECHSPEC® sont disponibles dans des options de traitement à double bande 532/1064 nm et 635/670/1064 nm  et plusieurs options de diamètre standard pour les lasers Nd:YAG et les faisceaux de guidage rouge et vert. Ces miroirs sont idéaux pour les applications de direction de faisceau dans les systèmes laser de laboratoire et OEM.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer