Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Laser Zerodur Double Bande, 25,0 mm de dia. x 4 mm, 532/1064 nm

×
Stock #29-059 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€199,82
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €199,82 prix unitaire
Qté 6-25 €175,10 prix unitaire
Qté 26-49 €156,56 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.20
Surface Arrière:
Commercial Polish
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.20
Bords:
Ground

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532, 1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Traitement:
Laser Mirror (532, 1064nm)
Spécification du Traitement:
Rabs >99.5% @ 532 & 1064nm
Type de Traitement:
Dielectric
Qualité de Surface:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 20ns @ 532nm 20 J/cm2 @ 20ns @ 1064nm

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Réflectivité >99,5% aux longueurs d’onde de conception
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Bandes de longueurs d’ondes de 532/1064 nm ou 635/ 670/1064 nm

Les Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande TECHSPEC® sont dotés de traitements à haute réflectivité avec deux ou trois bandes de longueur d'onde sur des substrats durables en Zerodur®. Les substrats ZERODUR® présentent un Faible coefficient de dilatation thermique (CTE) de ±0,10 x 10⁻⁶/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d’onde réfléchi constant en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d’intensité variable. Les Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande TECHSPEC® sont disponibles dans des options de traitement à double bande 532/1064 nm et 635/670/1064 nm  et plusieurs options de diamètre standard pour les lasers Nd:YAG et les faisceaux de guidage rouge et vert. Ces miroirs sont idéaux pour les applications de direction de faisceau dans les systèmes laser de laboratoire et OEM.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer