Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Plan-Concave en Silice Fondue UV, Traitement en V 1064 nm, 25,0 mm de dia. x -50 FL

×
Stock #21-037 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€153,00
Qté 1-5
€153,00
Qté 6+
€122,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Concave Lens
Remarque:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.10
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
24
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.52

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-50.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
2.00
Ouverture Numérique NA:
0.25
Traitement:
1064nm V-Coat
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-51.37
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
-22.92
Qualité de Surface:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Substrat de silice fondue synthétique de qualité recherche
  • <0,25% de réflexion à 1064nm pour les applications laser Nd:YAG et à fibre optique
  • Options sans traitement et à traitement BBAR disponibles

Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm TECHSPEC® sont des lentilles de haute performance, qui présentent un faible coefficient d'expansion thermique. Fabriquées à partir de silice synthétique fondue de qualité recherche, ces lentilles offrent une excellente transmission et une grande pureté chimique. Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm TECHSPEC sont conçues pour une transmission maximale à 1064 nm, ce qui les rend idéales pour les applications utilisant des sources laser Nd:YAG. Avec une réflexion maximale de <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer