Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Silice Fondue λ/10, 25,0 mm de dia., 3,00 mm d’épaisseur, 266 nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
Stock #48-205 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€173,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €173,00 prix unitaire
Qté 6-25 €138,00 prix unitaire
Qté 26-49 €130,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Line Window
Type of Window:
Glass

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcsec):
≤5
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Laser V-Coat (266nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 266nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
Seuil de dommages, pulsé:
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

Propriétés des matériaux

Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC® sont conçues pour une intégration directe dans des applications laser. Cette gamme robuste utilise les tailles répandues du système impérial et de nombreux modèles sont disponibles avec différentes épaisseurs. Des traitements antireflets sont offerts aux longueurs d’onde usuelles, réduisant au maximum la réflexion de surface pour une transmission optimale. Les Fenêtres Laser λ/10 Traitées Raie Laser TECHSPEC® présentent des spécifications de niveau laser, telles qu'une planéité de surface de λ/10, une qualité de surface de 10-5 et un parallélisme < 3 arcmin. Ces fenêtres sont idéales pour les applications laser industrielles, de vitres protectrices à la séparation d’environnements divers.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.