| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €52,53 prix unitaire |
| Qté 10-19 | €49,96 prix unitaire |
| Qté 20+ | €47,38 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques Ouvertes E-Series offrent de nombreuses caractéristiques essentielles pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes. Dotées d'une ouverture de 120°, ces montures sont idéales pour le montage de séparateurs de faisceau et d'optiques à transmission, tout en permettant un trajet de faisceau plus large lors d'un montage à un angle de 45°. Les deux vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm) pour le réglage et l'alignement optique de l'inclinaison (±3,5°). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Circulaires Cinématiques Ouvertes E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.
| Dimensions | ||||
|
Optical Mount Dia. (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 12.5/12.7 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
| 25/25.4 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
| 50/50.8 | 66.0 | 38.1 | 10.0 | 41.5 |