Produit ajouté au panier

Roue de Filtres Motorisée 10 Positions, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., Contrôleur Intégré, Encodeur Rotatif

See More by Zaber™
×
Stock #28-744 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.023,05
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.023,05 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
Zaber X-FWR06A-E02-FH0625
Encodeur:
Yes
Encoder Type:
Rotary quadrature encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (kg):
1.508
Course (°):
360
Répétabilité (°):
<0.1
Précision (°):
0.4 Unidirectional
Vitesse (°/sec):
0.006542
Contrecoup (°):
< 0.19°
Type de Mouvement:
Rotary
Encoder Resolution:
400 CPR

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
650

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply
Mécanisme:
Two Phase Stepping Motor

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.00 - 25.40
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
6.5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0-50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Contrôleur intégré pour une configuration facile
  • Porte-filtres interchangeables pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
  • Logiciel robuste gratuit disponible

Les Roues à Filtres Motorisées Zaber™ sont contrôlables par ordinateur via une connexion USB ou RS-232 ou à l'aide d'un bouton indexé qui permet un contrôle manuel en douceur dans les deux sens. Dotées d'un filetage d'entrée et de sortie de monture C, ces roues à filtres s'intègrent facilement à une grande variété de caméras, de lasers et de mécanismes supplémentaires. Les roues à filtres peuvent être facilement actionnées pour se déplacer à vitesse constante (mode vitesse) ou à incréments de position constants (mode index), ce qui simplifie l'intégration en système. Les Roues à Filtres Motorisées Zaber™ permettent une connexion en guirlande, sont dotées d'un moteur pas à pas avec encodeur intégré et comprennent des porte-filtres interchangeables. Ces roues à filtres sont idéales pour les microscopes, les caméras et les systèmes vidéo qui nécessitent plusieurs options de filtres.

Le logiciel intuitif gratuit disponible auprès de Zaber permet un contrôle informatisé de tous les produits Zaber compatibles avec un ordinateur. Compatible avec les ports série, USB, Ethernet ou IoT, ce logiciel offre d'excellentes fonctionnalités aux appareils connectés tout en permettant de passer facilement d'un appareil à l'autre ou de les programmer individuellement. Un lien vers le logiciel peut être trouvé ici ou dans la section des documents téléchargeables attachés aux pièces.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer