Produit ajouté au panier

25 x 25mm UV Polarizing Film

×
Stock #25-111 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,00
Qté 1-9
€48,00
Qté 10+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
25.00
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 ±0.2
Épaisseur (mm):
0.19 Nominal
Construction:
Polarizing Film
Largeur (mm):
25.00

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
1000:1 (avg @ 325nm-400nm)
6000:1 (avg @ 400nm-750nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CTA (Cellulose Triacetate)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
320 - 750
Transmission, Single (%):
39 (325nm-400nm)
Transmission, Crossed (%):
0.04 (325nm-400nm)

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
Heat Resistance: 70°C dry
Cold Resistance: -20°C
Durabilité Environnementale:
DIN ISO 9022-2-10-04
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-02
Température de Stockage (°C):
15 - 25

Additional Info

Remarque:
Protective Film on Both Sides

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission UV élevée de 325 à 400 nm
  • Contraste de 1000:1 de 325 à 400 nm, contraste de 6000:1 de 400 à 750 nm
  • Substrat polymère mince et polyvalent

Le Film Polarisant Linéaire pour l'Ultraviolet (UV) offre un excellent contraste et une transmission jusqu'à 39% pour la lumière polarisée P dans les gammes UV et VIS de 325 à 750 nm. Une gamme de tailles rectangulaires est disponible pour s'adapter aux petits et grands diamètres de faisceau ainsi qu'aux sources lumineuses LED. Les Films Polarisants Linéaires pour l'Ultraviolet (UV) sont fabriqués à partir d'un substrat durable et robuste qui est flexible et peut être coupé à la taille voulue à l'aide de ciseaux. Ce film polarisant est une alternative économique aux polariseurs UV en verre. Il est idéal pour les applications de détection industrielle, de spectroscopie et de microscopie. Également disponibles : Film Polarisant Linéaire Infrarouge Proche (NIR) et Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé TECHSPEC (XP42) pour le visible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer