Produit ajouté au panier

Lame Séparatrice de Faisceau Traitée AR, 25 x 25 mm, 50R/50T

×
Stock #13-405 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€63,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €63,00 prix unitaire
Qté 10-24 €47,75 prix unitaire
Qté 25-49 €44,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
AR Coated Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):
>85
Construction:
Plate
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38
Dimensions (mm):
25.00 x 25.00
Bords:
Cut
Épaisseur (mm):
3.00

Propriétés optiques

Spécification du Traitement:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR λ/10 MgF2 @ 550nm
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Conception à prix compétitif
  • Différentes tailles disponibles
  • Nombreux rapports de séparation de faisceau disponibles

Les Lames Séparatrices de Faisceau sont disponibles dans de nombreuses configurations de réflexion/transmission pour répondre à tout genre d’applications. Ces séparateurs de faisceau sont également proposés avec un traitement antireflets (AR) sur la deuxième surface pour améliorer l'efficacité globale de chaque séparateur de faisceaux. Le second traitement permet d'éviter les reflets fantômes indésirables. Les Lames Séparatrices de Faisceau sont une option rentable à intégrer dans de multiples applications. Pour des tailles personnalisées ou d'autres rapports de réflexion/transmission, veuillez contacter notre Service des ventes.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.