Produit ajouté au panier

Filtre Absorbant à Densité Neutre (ND) Monture C, OD 2,5, 22 mm CA

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Stock #13-025 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,00
Qté 1-10
€92,00
Qté 11+
€81,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Épaisseur (mm):
2.50 ±0.5

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Densité Optique OD:
2.5 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Densités optiques de 0,15 à 2,5
  • Également disponibles non montées

Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C sont prémontés dans des logements à monture C pour simplifier leur intégration dans les systèmes optiques. Chaque logement est gravé avec le numéro de stock ainsi que la densité optique du filtre pour une identification facile. Des filtres ND avec des densités optiques allant de 0,1 à 2,5 sont disponibles. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C sont idéaux pour le contrôle de l'exposition dans les applications d'imagerie et dans les applications de contrôle de la lumière pour les instruments de mesure. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Filtre Absorbant à Densité Neutre (ND) Monture C personnalisé basé sur l'un de nos Filtres Absorbants ND.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.