| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €93,22 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €82,19 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €75,71 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont conçus avec des leviers et des lamelles en acier inoxydable dans un boîtier en laiton noirci ; ces unités ne rouilleront pas et ne se corroderont pas dans des conditions environnementales instables. Ces diaphragmes présentent une fluidité de fonctionnement exceptionnelle dans la course du levier (environ 90°), de l’ouverture maximale jusqu’à l’ouverture minimale. Les versions montées de ces diaphragmes comportent un trous taraudé métrique et anglais pour faciliter le montage sur tige. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 8 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 14,8 à 100 mm. Les Diaphragmes à Iris – Série en Acier Inoxydable sont idéaux pour le contrôle dynamique de la largeur du faisceau et du débit de lumière dans les systèmes optiques où les facteurs environnementaux sont importants.
Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.
Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.
| Dimensions indiquées pour les iris non montés | |||||
| Diamètre extérieur A | Ouverture maximum B | Ouverture minimum C | Épaisseur D | N° stock | |
| Non monté | Monté | ||||
| 14,8 | 8,0 | 0,8 | 4,5 | #62-650 | — |
| 19,8 | 12,0 | 0,9 | 5,0 | #53-910 | #62-657 |
| 24,0 | 15,0 | 0,9 | 5,0 | #64-501 | — |
| 28,0 | 18,0 | 0,9 | 5,0 | #62-651 | — |
| 30,0 | 20,0 | 0,9 | 5,5 | #64-502 | — |
| 33,0 | 22,0 | 0,9 | 5,5 | #64-503 | — |
| 37,0 | 25,0 | 0,9 | 5,5 | #53-911 | #62-658 |
| 40,0 | 28,0 | 1,3 | 5,5 | #64-504 | — |
| 50,0 | 36,0 | 1,6 | 6,0 | #64-505 | — |
| 53,0 | 37,0 | 1,6 | 6,0 | #53-912 | #62-659 |
| 70,0 | 50,0 | 2,8 | 7,5 | #53-913 | #62-660 |
| 100,0 | 75,0 | 5,5 | 9,0 | #62-652 | — |
![]() |
|||||