Produit ajouté au panier

Lentille Condenseur Asphérique Moulée non Traitée, 24 mm de dia. x 15,4 mm FL

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
Stock #15-175 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Qté 1-10
€43,00
Qté 11+
€37,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens
Remarque:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
24.00 +/-0.3
Centrage (arcmin):
≤25
Ouverture Utile CA (mm):
19.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.9
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.90 ±0.20
Biseau:
Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm):
24.0
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
15.40 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.78
Distance Focale Arrière BFL (mm):
9.90
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
F4GT
Tolérance Distance Focale (%):
±5
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
f/#:
0.64
Rayon R2 (mm):
Plano
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description Produit

  • Renforcées pour une Meilleure Longévité
  • Grandes Ouvertures Numériques
  • Idéal pour les Applications d’Illumination

Les lentilles condenseur asphériques moulées sont pressées, renforcées et trempées afin de satisfaire des spécifications optiques et mécaniques précises. Le processus de durcissement améliore la longévité des lentilles, ce qui les rend moins vulnérables aux chocs thermiques et aux rayures que les lentilles polies traditionnelles. Ces lentilles condenseur asphériques moulées sont meulées et polies sur la seconde surface, ce qui améliore leur précision. Les lentilles condenseur asphériques moulées sont idéales pour une large gamme d’applications d’illumination et de détection.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Comparaison des performances de la géométrie des lentilles

Regardez cette comparaison des lentilles asphériques, achromatiques et sphériques PCX et découvrez l'utilisation idéale pour chaque type.

View Now

Tout Savoir sur les Lentilles Asphériques

Learn all about the benefits of aspheres, their unique anatomy, how they're manufactured, and how to choose the right one for your system.

View Now

Mid-spatial frequency errors of mass-produced aspheres

Computer Generated Hologram Metrology

Computer Generated Hologram metrology provides a new solution for overcoming traditional asphere metrology. Learn more about CGH metrology at Edmund Optics.

View Now

La révolution asphérique

Les lentilles sphériques sont remplacées par des lentilles asphériques afin de réduire la taille et le poids du système. En savoir plus.

View Now

Influence du facteur de forme dans la conception des lentilles asphériques

Découvrez comment le facteur de forme d'une lentille asphérique affecte ses performances et quand certains facteurs de forme sont les plus avantageux.

View Now

Dessins ISO pour les lentilles asphériques

Les dessins de lentilles asphériques conformes à ISO 10110 sont des outils essentiels pour communiquer les exigences de fabrication et de test des lentilles.

View Now

Rapport de Strehl et irrégularité des asphères

The Strehl ratio of an optical system is a comparison of its real performance with its diffraction-limited performance.

View Now

Aspheric Lenses Review

What is an aspheric lens? In what applications are aspheric lenses used?

View Now

Comment fabrique-t-on une lentille asphérique ?

Edmund Optics® fabrique des milliers de lentilles asphériques de précision par mois dans notre cellule de fabrication d'asphères qui fonctionne 24 heures sur 24.

View Now

Designing Large Diameter Aspheres

Managing Holography Errors in Asphere Metrology

Properly Designing and Specifying Aspheric Lenses

Spatial Frequencies and Aspheric Lens Performance

Understanding Aspheric Lenses

Aspheres: The impact of shape factor on asphere design

Aspheres: Still Adding Value

The Long and the Short of It: Techniques for Measuring Aspheres

Does Edmund Optics® sell Computer Generated Holograms?

Is there a limit to the range of angles in which a CGH can be used?

Should the aspheric surface of an asphere always face the object / light source?

How do I know if angle of incidence (AOI) and deposition effects during coating will be an issue for me when looking at off-the-shelf aspheres?

Are all aspheric lenses from Edmund Optics® polished using magnetorheological finishing (MRF)?

No, advances in subaperture polishing have allowed for the fabrication of aspheres with surface figure error down to λ/20 (0.25µm). However, MRF is still...

View Now

What are the challenges associated with increasing the diameter of optics like aspheric lenses?

The CNC polishing equipment used to fabricate the optics must have a large enough range of motion to properly polish the full asphere, and the weight of the...

View Now

What are aspheric condenser lenses?

Why plastic aspheric lenses?

What exact kind of metrology does Edmund Optics use to support its asphere manufacturing?

Does Edmund Optics still use magnetorheological finishing for high quality aspheres?

What are the different types of aspheric lenses?

Lentille asphérique

CNC Polished Aspheric Lenses

CNC polished aspheric lenses offer high numerical apertures while creating diffraction-limited spot sizes and are ideal for high-precision applications.

View Now

Erreurs de fréquence spatiale moyenne (MSF)

Deviations in surface form relative to an ideal shape at higher spatial frequencies than Zernike polynomial aberrations but lower frequencies than roughness.

View Now

Lentilles asphériques moulées en plastique

Lightweight, cost-effective aspheric lenses with a lower scratch resistance and thermal stability than molded glass aspheres.

View Now

Lentilles asphériques de précision moulées en verre

Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.

View Now

Aberration sphérique

Objectifs pour le cinéma

Lentilles asphériques permettant un streaming vidéo haute qualité

View Now

Aspherized Achromatic Lens Review

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

View Now

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

View Now

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Is CGH metrology used for measuring any other products besides aspheric lenses?

What are the accuracy limitations of a CGH?

Moulage hybride

Lentilles Achromatiques Asphérisées

Des lentilles primées à prix économique et obtiennent une correction excellente aussi bien sur les aberrations chromatiques que sphériques.

View Now

La tache d'Airy et la limite de diffraction

Découvrez comment la tache d'Airy, la figure de diffraction provoquée par le passage de la lumière à travers une ouverture, peut avoir un impact sur votre image.

View Now

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Décalage focal chromatique

Distance conjuguée

Épaisseur de bord

Distance focale effective (EFL)

Entraînement à vis à filetage fin

Erreur sphérique

Lentille singulet

Rapport de Strehl

How to Determine Magnification of an Optical Lens Setup

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

View Now

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

View Now

How to Form an Image with an Optical Lens Setup

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

View Now

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

View Now

Limite de diffraction

Irrégularité

Rayon de courbure

Traitement BBAR

Dioptrie

Traitements antireflets (AR)

Biseau

Bord ébavuré

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Meet Jeremy Govier: Asphere Guru

The Future Depends on Optics®

View Now

Planéité de surface

Transmission

How do I clean my optics?

Ouverture utile

Réfraction

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer