Produit ajouté au panier

Objectif VIS-NIR Compact Schneider, Correction Chromatique, 23 mm

Schneider Compact VIS-NIR Lenses

×
Stock #56-536 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.560,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.560,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Schneider Compact VIS-NIR Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
36.60
Diamètre Max. (mm):
31.5
Diamètre Externe (mm):
34
Poids (g):
95

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
27.0°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Distance Focale FL (mm):
23.00
Distance de Travail (mm):
211 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/11
Distorsion (%):
<-0.7
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"
Pixel Size (μm):
3.45

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
  • Gamme spectrale de 400 à 1000 nm avec options à correction de couleur
  • Distances focales de 4,8 mm à 50 mm

Conçus pour accommoder des caméras ayant un format CCD allant jusqu’à 4/3", ces objectifs Schneider VIS-NIR ne nécessitent aucune re-focalisation lors d’un changement entre les deux gammes disponibles 400 - 700 (VIS) et 700 - 1 000 nm (NIR). Les objectifs standards Schneider VIS-NIR peuvent eux accommoder jusqu’à un format 4/3" (cercle d’image de 22 mm) mais nécessiteront d’être re-focalisés lors d'un changement en longueurs d’ondes VIS-NIR.

Les deux séries se composent d’une robuste conception mécanique, d’une focalisation blocable, et d’un filetage au devant permettant l’ajout de composants optiques et les rendant idéaux en industries. Cette conception optique est idéale pour des caméras à profondeur de pixel élevé. Leur performance sur la globalité de la gamme de distance de travail correspond exactement aux capacités de capteurs à haute résolution.

Remarque : Les objectifs avec filetage M62 x 0,75 nécessitent l’adaptateur #59-825.

Informations techniques

Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-819 41.0mm 6.3mm 2.8mm 37.3mm
#64-764 40.9mm 3.75mm 2.5mm 31.5mm
#56-533 32.4mm 5.1mm 0.9mm 31.5mm
#56-534 42.7mm 5.8mm 1.2mm 31.5mm
#56-535 33.4mm 4.3mm 12.4mm 31.5mm
#56-536 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
#56-537 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-820 74.0mm 3.8mm 4.3mm 42mm

Standard VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-821 46.1mm 4.1mm 0.3mm 37.3mm
#59-822 40.9mm 3.8mm 2.5mm 31.5mm
#59-823 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-824 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer