Produit ajouté au panier

23" x 47", English Lab Table

×
Stock #54-256 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.805,00
Qté 1+
€1.805,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Aire de Noyau (cm2):
≤3
Planéité (mm):
0.13

Product Details

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Épaisseur (mm):
50.00
Longueur (pouces):
47.0
Largeur (pouces):
23.0
Construction:
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
Poids (lbs):
74.0

Threading & Mounting

Filetage:
(945) ¼-20 Tapped on 1" Centerlines, on 1.5" Corners

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Due to size and weight, shipping method and charges will differ from standard catalog charges; please contact our Sales Department for detailed information. Also note that these items will not be shipped overnight.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Acier inoxydable
  • Prix coûtant
  • Conception légère

Les Tables Optiques en Matière Composite ultra-légères (44 kg/m²) utilisent des trous fraisés et taraudés dans une fine couche d’acier inoxydable. Les bases du dessus et du dessous possèdent une finition mate réduisant la réflectivité et sont également ferromagnétiques pour permettre l’utilisation de bases magnétiques si nécessaire. Les trous de montage taraudés permettent de monter nos tiges et supports de tiges impériaux ou métriques, ainsi que les montures optiques les plus couramment utilisées. Les Tables Optiques en Matière Composite sont dotées de trous centrés sur 25 mm, avec des coins de 37,5 mm. Les trous scellés individuellement permettent de nettoyer facilement les éclaboussures. 

Remarque : En raison de la taille et du poids, la méthode et les frais d'expédition peuvent différer des frais de catalogue standard ; veuillez contacter notre Service des ventes pour des informations détaillées. Notez également que ces articles ne seront pas expédiés du jour au lendemain. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer