| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €34,97 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Réticules de Contact à Echelle Circulaire offrent une plus grande stabilité que les films pouvant se plier et s'abîmer facilement. Les motifs sur ces réticules sont une déposition de chrome à faible réflexion permettant un contraste élevé et facilitant la lecture. Les marques sont en dehors du réticule, pour que les graduations soient toujours en contact direct avec l'objet sous inspection. Cela permet une mise au point optimale et des mesures précises.
Les Réticules de Contact à Echelle Circulaire de diamètres 21 mm et 27 mm sont utilisés avec nos Comparateurs 6X et 9X et nos réticules de diamètre 26 mm et 35 mm sont utilisés avec nos Loupes Peak et nos Grossisseurs Éclairés Peak. Veuillez s'il vous plaît vérifier le champ de vision spécifié sur les grossisseurs avant de sélectionner une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision 5/8" (16 mm) pour un comparateur 12X risque de ne pas être approprié avec un réticule possédant une échelle ¾" (20 mm) si l'échelle complète est nécessaire.