Produit ajouté au panier

2,15", Blanche, Strobo, Illuminateur LED à Fond Noir

See More by Advanced Illumination
×
Stock #83-252 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Qté 1+
€580,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
RL2115-WHII3
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
15.00
Nombre de Chaînes:
1.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Strobed

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
55.0
Diamètre Interne (mm):
19.0
Diamètre Externe (mm):
55.0
Couverture de Champ (mm):
6.4 - 12.7

Propriétés optiques

Couleur:
White
Distance de Travail (mm):
19 - 25.4

Electrical

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Filetage & montage

Monture:
Standard
Filetage:
M3 x 2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Améliorent La Visualisation de Défauts de Surface
  • Utiles pour une Illumination Avant ou Arrière
  • Les Versions de 5" Comportent une Intensité Variable

Les Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir améliorent la visualisation de défauts de surface. L'intensité LED peut être modifiée par un potentiomètre. L'illuminateur de 5" à fond noir comprend un support de fixation pour une intégration système facile.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
3" Anneaux Lumineux LED, Support de Fixation de Remplacement #56-386 €42,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
4" et 5" Anneaux Lumineux LED, Support de Fixation de Remplacement #56-248 €42,00   Demande de Devis
  • En Stock