| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €20,60 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €15,45 prix unitaire |
| Qté 26-99 | €13,39 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d’applications. Les miroirs de première surface sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un devis personnalisé.