Produit ajouté au panier

2,1" Spot Lumineux à LED, 660nm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-823 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Qté 1+
€690,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL1236-660-IC
Contrôle d'Intensité:
Yes
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
36.00
Nombre de Chaînes:
1.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
54.00
Longueur (mm):
38.00
Couverture de Champ (mm):
43.00

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00
Distance de Travail (mm):
100.00
Distribution Lumineuse (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
  • Couvrent une surface de 43 à 100 mm
  • 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible #89-555 €140,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis