Produit ajouté au panier

Objectif Nikon 20X CFI TU Plan Fluor BD

20X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

20X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

×
Stock #29-226 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.645,00
Qté 1+
€1.645,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
MUE42200
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
51.00
Diamètre Max. (mm):
36
Poids (g):
185.00

Optical Properties

Distance Focale FL (mm):
10.00
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.45
Profondeur de champ (μm):
1.20
Distance de Travail (mm):
4.5
Parfocal Length (mm):
60

Threading & Mounting

Filetage:
M32 x 0.75

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentille de Fresnel unique de Nikon
  • Longue distance de travail
  • Aberration chromatique fortement corrigée

Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail. Dotés de la lentille de Fresnel à phase de Nikon, ces objectifs présentent une aberration chromatique hautement corrigée pour des images nettes et claires. Différentes options de grossissement sont disponibles, allant de 5X à 100X. Les Objectifs Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Corrigés à l'Infini - Fond Clair/Noir sont conçus pour être utilisés dans les systèmes à fond clair et à fond noir nécessitant une longue distance de travail.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer