Produit ajouté au panier

20X Objectif Nikon CFI Plan Fluor

See More by Nikon

Nikon CFI Plan Fluor Objectives

×
Stock #88-380 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.000,00
Qté 1+
€1.000,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MRH00201
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
1.25
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
57.80
Diamètre Max. (mm):
28
Poids (g):
157.00

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance de Travail (mm):
2.1
Numéro de Champ:
25
Parfocal Length (mm):
59.9
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M25 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Permettent une observation par fluorescence à contraste élevé
  • Parfaits pour de nombreuses techniques de microscopie
  • Transmission élevée de l'UV à l'IR

Les Objectifs Nikon CFI Plan Fluor présentent une haute transmission de l'ultraviolet à l'infrarouge, avec une planéité exceptionnelle sur l'ensemble du champ de vision. Ce sont des objectifs polyvalents parfaits pour toute une variété de techniques de microscopie, notamment le fond clair, la fluorescence, la polarisation, ou la microscopie DIC. Ces objectifs de microscope sont adaptés à l'observation par fluorescence à contraste élevé ou pour des applications utilisant la photomicrographie. Les objectifs Nikon CFI Plan Fluor ont un filetage de montage M25 x 0,75. Les objectifs sont disponibles dans des grossissements allant de 4X à 60X. 

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Nikon 200mm Tube Lens #58-520 €476,00   Demande de Devis
  • En Stock