Produit ajouté au panier

Oculaire DIN 20X

20X DIN Eyepiece, #35-692

×
Stock #35-692 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€167,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €167,00 prix unitaire
Qté 5+ €159,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
DIN

Propriétés physiques et mécaniques

Dégagement Oculaire (mm):
9

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
12.50
Diaphragme de Champ (mm):
13
Grossisse-
ment:
20X

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Versions à Grand Champ et DIN-45 mm Disponibles
  • Les Versions à Grand Champ Offrent un Dioptre Ajustable
  • Trois Grossissements Standards

Les Oculaires de Microscopes se joignent à de nombreux microscopes avec des conceptions à doublet achromatique accompagné d’une seule lentille plan-convexe qui se font faces. Ces oculaires sont parfaits pour des objectifs achromatiques standards et des systèmes de microscopes verticaux, à fond clair. Les Oculaires de Microscopes sont disponibles en pièces détachées standards avec différents grossissements, distances focales et arrêts de champ. Des options de grossissement supplémentaires sont disponibles sur demande. Merci de nous contacter dès aujourd’hui pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Remarque : Les Oculaires de Microscopes sont vendus individuellement et pas en ensemble.

Informations techniques

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer