Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm, Tube d'Extension Ajustable

×
Stock #85-513 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€76,00
Qté 1+
€76,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Fixed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
20/25 Dia.
Overall Length (mm):
36.5
Longueur Tube d'Extension (mm):
10.0 - 30.0
Course (mm):
20.0
Ouverture Utile CA (mm):
18.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Type de Filetage:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
  • Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
  • Filetage M23,2 x 0,75
  • Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes

Les Tubes d'Extension Ajustable de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique ont été conçus pour relierdes Tubes d'Extension Fixes de Filetage M23,2 du Système de Cage Optique ou des Montures de Lentilles Optiques du Système de Cage Optique de manière à construire des ensembles optiques de longueur variable. Une extrémité du tube d'extension est fixe et comporte un filetage mâle M23,2 x 0,75, tandis que l'autre extrémité comporte un anneau de blocage avec un filetage mâle M23,2 x 0,75. L'anneau de blocage glisse le long du tube pour ajuster la longueur du système.