Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2mm Diamètre, S-LAH79, Lentille Demi Bille

×
Stock #90-858 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€108,15
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €108,15 prix unitaire
Qté 11-49 €97,34 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
2.00
Rayon R (mm):
1.00
Tolérance Rayon (μm):
+0/-1.5
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.05

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2400

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

Les Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé TECHSPEC® présentent un indice de réfraction plus élevé que nos lentilles billes LaSFN9 et fournissent une distance focale arrière plus courte, ce qui simplifie le couplage de fibre. Ces lentilles sont disponibles en plusieurs diamètres, et sont toutes composées du substrat S-LAH79 (Ohara). Les Lentilles Demi-Billes à Indice Élevé TECHSPEC® simplifient l’intégration dans les systèmes et sont utilisées dans diverses applications telles que l’endoscopie et la lecture de codes-barres. Contactez-nous dès aujourd’hui pour des options personnalisées.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.