Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

20mm Dia., 980nm Traitement Antireflet, Fenêtre λ/4 en N-BK7

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #83-520 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,50
Qté 1-5
€93,50
Qté 6+
€75,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Line Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
≤1
Module d'Élasticité de Young (GPa):
82
Rapport de Poisson:
0.206
Bords:
Fine Ground

Propriétés optiques

Traitement:
Laser V-Coat (980nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 980nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
980
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/4
Qualité de Surface:
60-40
Indice de Réfraction (nd):
1.516
Nombre d'Abbe (vd):
64.17

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.51

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
  • Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
  • Substrat N-BK7 de précision
  • Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°

Les Fenêtres Raie Laser λ/4 en N-BK7 TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications laser industrielles et de faible puissance. Leur concept haute-tolérance produit une distorsion et une dispersion du rayon minimes. Des traitements antireflet apportent une réflexion <0.25 % sur les longueurs d'onde de conception du revêtement.

Informations Techniques

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
20mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-559 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00