Produit ajouté au panier

Rétroéclairage Rouge à LED Haute Intensité, 203,2 x 203,2 mm

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
Stock #28-764 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.185,00
Qté 1+
€1.185,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre de Chaînes:
4
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)

Product Details

Numéro de Modèle:
BL2-0808625IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
203.2 H x 203.2 W x 24.1 D

Optical Properties

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fournissent un éclairage intense et uniforme
  • Conception de profil réduit
  • Différentes aires actives disponibles

Les Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination apportent un éclairage intense et uniforme sur toute une gamme de zones actives. Ayant une durée de vie de 50 000 heures et disposant d'une distribution de la lumière projetée de ±6% de la zone éclairée, ces rétroéclairages conviennent parfaitement àdifférentes applications industrielles. Ces rétroéclairages à LED se caractérisent par une conception à profil bas avec plusieurs options de zones actives disponibles. Les Rétroéclairages à LED d'Advanced Illumination sont proposés en blanc, bleu, vert, rouge et infrarouge. Les rétroéclairages sont disponibles en 72 H x 72 L x 12 P ou en 123 H x 123 L x 19 P. 

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer