Produit ajouté au panier

Bras Articulé 200 mm pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT

See More by SCHOTT Optical Components

200mm Articulating Arm for SCHOTT EasyLED Spot Lights

×
Stock #15-930 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Qté 1+
€275,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
158.345
Type:
Accessory
Fabricant:
SCHOTT

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-907
Europe: #15-907
Japan: #15-907
Korea: #15-907
China: #15-907

Filetage & montage

Filetage:
2 x M6

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
  • Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
  • Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie

L’Éclairage Série EasyLED SCHOTT est un système d'éclairage compact avec des contrôleurs intégrés qui permettent un réglage continu de l'intensité. Ces éclairages sont disponibles sous forme d'anneaux lumineux, de rétroéclairages ou de spots, et des accessoires sont disponibles pour intégrer chaque type d'éclairage dans les systèmes de microscopie. Les Anneaux Lumineux EasyLED offrent un éclairage homogène et sans ombre, tandis que les Anneaux Lumineux Plus disposent également de segments LED contrôlables pour un meilleur réglage du contraste. Les Rétroéclairages EasyLED sont conçus pour s'adapter aux statifs de microscope courants de 84 à 180 mm de diamètre et fournissent un éclairage uniforme sur leur grande surface active de 50 mm de diamètre. Les Spots Lumineux EasyLED peuvent être montés sur n'importe quel statif de microscope pour faciliter l'intégration dans les systèmes de microscopie existants et sont disponibles avec un ou deux spots réglables. Les Éclairages Série EasyLED SCHOTT sont un remplacement idéal des sources de lumière froide conventionnelles utilisant des fibres optiques dans les applications de vision industrielle ou de microscopie.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Filtre Halogène pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-938 €60,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Couleur Jaune pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-936 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Couleur Verte pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-935 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Couleur Bleue pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-934 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Couleur Rouge pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-933 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Base de Montage pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-931 €92,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bras Articulé 200 mm pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-930 €275,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pince de Support Autonome pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-929 €59,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pince de Support pour Statifs ZEISS K/M pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-928 €38,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pince de Support pour Colonnes de 35 mm de dia. pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-927 €38,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pince de Support pour Colonnes de 32 mm de dia. pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-926 €38,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pince de Support pour Colonnes de 30 mm de dia. pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-925 €38,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pince de Support pour Colonnes de 25 mm de dia. pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-924 €38,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pince de Support pour Colonnes de 20 mm de dia. pour Spots Lumineux EasyLED SCHOTT #15-923 €38,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture pour Filtres Polarisants Leica pour Rétroéclairage EasyLED SCHOTT #15-920 Fin de Série €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Platine de Base 180 mm pour Rétroéclairage EasyLED SCHOTT #15-918 €101,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Platine de Base 120 mm pour Rétroéclairage EasyLED SCHOTT #15-917 €82,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Platine de Base 100 mm pour Rétroéclairage EasyLED SCHOTT #15-916 €82,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Platine de Base 90 mm pour Rétroéclairage EasyLED SCHOTT #15-915 €82,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture pour Filtres Polarisants pour Rétroéclairage EasyLED SCHOTT #15-914 €190,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur d’Objectif 60 mm de Dia. pour Anneaux Lumineux EasyLED SCHOTT #15-912 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur d’Objectif 58 mm de Dia. pour Anneaux Lumineux EasyLED SCHOTT #15-911 €53,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Diffuseur pour Anneaux Lumineux EasyLED SCHOTT #15-910 €320,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fenêtre de Protection pour Anneaux Lumineux EasyLED SCHOTT #15-909 €305,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kits de Filtres Polarisants pour Anneaux Lumineux EasyLED SCHOTT #15-908 €580,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Anneaux Lumineux EasyLED SCHOTT #15-907 €64,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer