Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Raie Laser 2000 nm, AOI 45°, 12,7 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur

2μm Laser Line Mirrors

2μm Laser Line Mirrors

×
Stock #27-563 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€335,00
Qté 1-5
€335,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Surface Arrière:
Commercial Polish
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcmin):
<3
Épaisseur (mm):
6.35 ± 0.20

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1900 - 2200
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Laser Mirror (1900-2200nm)
Spécification du Traitement:
Rabs 99.80% @ 2000nm @ 45° AOI
Ravg 99.5% @ 1900 - 2200nm @ 45° AOI
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
10-5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • >99,8% de réflectivité à 2 µm
  • Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1900 à 2200 nm
  • Seuil de dommage laser élevé
  • Une grande variété d’options de Miroirs Raie Laser

Les Miroirs Raie Laser 2 µm TECHSPEC® sont conçus avec une réflectivité absolue >99,8% à 2 µm à un angle d'incidence de 45°. Ces miroirs sont fabriqués à partir de silice fondue de haute qualité et sont conçus pour être utilisés avec des sources laser de haute puissance. Disponibles dans les dimensions standard de 12,7, 25,4 et 50,8 mm, ces miroirs peuvent être facilement intégrés dans les systèmes laser existants. Les Miroirs Raie Laser 2 µm TECHSPEC® présentent une planéité de surface de λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour garantir une diffusion réduite dans les applications laser sensibles. Ces miroirs sont idéaux pour des applications telles que la chirurgie médicale, la dermatologie, la vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV) et la télédétection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer