| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €246,00 prix unitaire |
| Qté 11+ | €222,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Le Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer® est composé de polytétrafluoroéthylène (PTFE) optique qui permet d'obtenir des propriétés de réflexion lambertienne pratiquement idéales et une réflectance élevée de 250 à 2500 nm. L'épaisseur de la couche de polymère influence à la fois la flexibilité et la réflectance du film, le film de 1,0 mm offrant le meilleur rapport flexibilité/réflectance. Une épaisseur de 0,5 mm offre la meilleure flexibilité avec une légère diminution de la réflectance, et une épaisseur de 2,0 mm offre la réflectance la plus élevée avec une rigidité accrue. Quelle que soit leur épaisseur, ce film peut être facilement découpé à l'aide de ciseaux et, grâce à leur dos adhésif, il peut être adapté à n'importe quelle application. Le Film de Réflexion Diffuse OptoPolymer® présente une grande stabilité aux UV et une résistance universelle aux produits chimiques afin de minimiser la décoloration qui entraînerait une perte de réflexion. Ces films réfléchissants sont idéaux pour les mesures d'étalonnage et de contraste, les applications de projection, le revêtement des stérilisateurs UV et des photobioréacteurs, et comme diffuseurs réfléchissants.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®