Produit ajouté au panier

Goniomètre Métrique, 60 x 60 mm, Déplacement de 20°, R130,4

×
Stock #13-630 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€815,00
Qté 1-4
€815,00
Qté 5+
€733,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Goniometer
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
60 x 60
Course (°):
±10
Construction:
Brass Stage
Capacité de Charge (kg):
5
Résolution (°):
0.1
Poids (kg):
0.70

Propriétés optiques

Rayon R (mm):
130.4

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(1) M6 x 1.0, (8) M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Assemblage pour Rotation à Deux Axes
  • Construction Durable en Cuivre
  • Conception à queue d’aronde avec une échelle de Vernier

Les Goniomètres Métriques permettent un ajustement angulaire précis d'un objet autour d'un point fixe situé au-dessus du centre de la surface de montage. Les plateaux à rayon plus petit peuvent être montés sur des plateaux à rayon plus grand de la même taille pour fournir un mouvement autour d'un point commun sur deux axes différents. Tous les plateaux se caractérisent par un mouvement de précision le long d'une queue d'aronde avec une échelle de Vernier pour des mesures à haute résolution et la répétabilité du mouvement. Les Goniomètres Métriques possèdent une vis de verrouillage à oreilles permettant de maintenir solidement en place chaque plateau. Le matériel du plateau est un laiton durable peint en noir. Une platine adaptatrice de 40 mm x 40 mm, 8 mm d'épaisseur (#58-290) se monte aux filetages M3 et procure un contre-perçage pour vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼-20 ou M6.

Les Goniomètres de 40 mm x 40 mm sont compatibles avec les plateaux suivants : #55-029, #55-030, #55-031, #55-838, et #55-839.

Les Goniomètres de 60 mm x 60 mm sont compatibles avec les plateaux suivants : #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #56-335, et #56-336.

Informations Techniques

Dimensions
Stock No. A B C D
#13-629 15mm 20mm 31mm 7mm
#55-838 35mm 16mm 47mm 7mm
#55-839 51mm 15mm 62mm 6.5mm
#55-840 50mm 34mm 63mm
#55-841 84mm 31mm 95mm
#13-630 115mm 24mm 130.4mm

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Faux-rond axial

Concentricité

Capacité de charge inversée

Entraînement par bras tangent

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer