Produit ajouté au panier

20 lp/mm 1" x 3", Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale

×
Stock #59-546 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Qté 1-4
€275,00
Qté 5+
€262,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.100
Longueur (mm):
25.40
Taille de Motif (mm):
12.7 x 25.4
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.100
Largeur (mm):
76.20
Line Width Tolerance (μm):
±0.001

Propriétés optiques

Traitement:
Vacuum Deposited Chrome
Fréqunce (lp/mm):
20.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Densité Optique OD:
>3.0
Qualité de Surface:
40-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • Chrome sur Verre Opale
  • Teste la Résolution de Systèmes Réfléchissants
  • Haute Tolérance