| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €379,04 prix unitaire |
| Qté 5+ | €360,60 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Ce motif USAF est une mire idéale pour mesurer la résolution à différents points d’un champ de vision d’un système d’imagerie. Le motif est disponible en trois tailles de substrat: 1” carré, 1.5” diamètre, ou en diapo 1” x 3”. Chaque taille inclut 8 motifs USAF dans un motif circulaire plus un motif au centre. Chaque taille est offerte en positive (motif opaque sur fond clair) ou négative (motif clair sur fond opaque).
| Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951 | ||||||
| Element | Group No. |
|||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.0 | 64.0 | 128.0 |
| 2 | 4.49 | 8.98 | 17.95 | 36.0 | 71.8 | 144.0 |
| 3 | 5.04 | 10.10 | 20.16 | 40.3 | 80.6 | 161.0 |
| 4 | 5.66 | 11.30 | 22.62 | 45.3 | 90.5 | 181.0 |
| 5 | 6.35 | 12.70 | 25.39 | 50.8 | 102.0 | 203.0 |
| 6 | 7.13 | 14.30 | 28.50 | 57.0 | 114.0 | 228.0 |