Produit ajouté au panier

Réseau de Ronchi, Verre Opale, 1" x 1", 500 lp/pouce

×
Stock #59-504 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€188,49
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €188,49 prix unitaire
Qté 5+ €179,84 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
NIST Certification:
No

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.004
Dimensions (pouces):
1 x 1
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.1
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.001
Ouverture Utile (%):
95

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Fréquence (lp/pouce):
500.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • Chrome sur Verre Opale
  • Haute Tolérance
  • Versions Impériales et Métriques
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer