Produit ajouté au panier

Réticule pour Oculaire de Microscope, Échelle à Croix, 19 mm de dia.

×
Stock #36-124 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€194,67
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €194,67 prix unitaire
Qté 5+ €186,02 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
19.00 +0.0/-0.1
Précision Totale (μm):
±3
Épaisseur (mm):
1.10 ±0.1
Largeur de Ligne (mm):
0.01
Centrage (mm):
0.1
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.001

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèles à croix
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre

Les réticules sont en verre et marqués d'une échelle ou de motifs, s'appropriant dans les oculaires microscope au plan image réel. Ceci est l'image intermédiaire du spécimen/objet sous inspection produit par l'objectif du microscope. En plaçant le réticule à cette position, l'échelle/motif est superposé sur l'image et tous deux sont en mise au point. Ces réticules sont tous conçus pour une puissance objectif de 1X.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer