Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Raie Laser Yb:YAG 19,1 x 12,7 mm, 515 nm, 45°

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

×
Stock #39-629 13 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€160,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €160,00 prix unitaire
Qté 6-25 €145,00 prix unitaire
Qté 26-49 €128,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
85
Surface Arrière:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
10-5
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.8
Spécification du Traitement:
Rabs >99.8% @ 515nm
Ravg >99.5% @ 509 - 520nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
509 - 520
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Laser Mirror (509-520nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
515
Angle d'Incidence (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 515nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC® sont conçus pour répondre aux exigences des systèmes laser à fibre dopée à l'ytterbium (fibre dopée Yb) et à disque mince. Ces miroirs présentent des substrats de qualité laser avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Les traitements diélectriques durables sont conçus pour une réflectivité élevée à leurs longueurs d'onde de conception ainsi que pour des seuils de dommage élevés dans les conditions de fonctionnement des lasers à onde continue et pulsée. Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les applications laser qui comprennent l'ablation laser, le soudage, le perçage, la découpe et le frittage. Des traitements diélectriques de miroirs Yb:YAG sont disponibles pour les applications qui nécessitent 343 nm, 515 nm et 1030 nm.

Remarque : Contactez-nous pour des longueurs d’onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.