Produit ajouté au panier

Miroir Raie Laser Nd:YAG, 19,05 mm de dia., 1064 nm, 0°

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
Stock #17-624 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€133,00
Qté 1-9
€133,00
Qté 10+
€118,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Parallélisme (arcmin):
<5
Ouverture Utile (%):
90
Surface Arrière:
Commercial Polish
Diamètre (mm):
19.05 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
9.53 ±0.20

Propriétés optiques

Qualité de Surface:
10-5
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.9
Spécification du Traitement:
Rabs >99.9% @ 1064nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1046 - 1074
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
Laser Mirror (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Angle d'Incidence (°):
0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
57.85 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
  • Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
  • Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles

Les Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG comprennent des coupleurs de sortie, des miroirs raie laser et des tiges Nd:YAG qui peuvent être insérées dans les lasers Nd:YAG. Les coupleurs de sortie sont disponibles avec un diamètre de ¾" (19,05 mm) avec une réflectivité de 80% ou 90% à 1064 nm et s'associent parfaitement dans une cavité laser avec le miroir raie laser 1064 nm avec une réflectivité >99,9%. Les tiges Nd:YAG avec 0,6% de dopant Nd sont disponibles avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 79 ou 101 mm, des tailles courantes pour les lasers industriels, de marquage et chirurgicaux. Les Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG sont idéaux pour les lasers Nd:YAG nécessitant un entretien ou une réparation et peuvent être utilisés avec des lasers de fabricants tels que Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser et Control Laser. Veuillez nous contacter si votre application nécessite des composants de remplacement ou des optiques Nd:YAG personnalisés en utilisant nos capacités en matière de cristaux et de verre laser et nos  capacités de traitement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer