Produit ajouté au panier

1800 Traits/mm, 50 x 50mm, Réseau Holographique pour le VIS

Reflective Holographic Gratings

×
Stock #43-223 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€378,01
Qté 1+
€378,01
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Reflective Diffraction Grating

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.5
Construction:
Holographic Grating
Longueur (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
9.50 ±0.5
Largeur (mm):
50.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°):
±0.5

Propriétés optiques

Traits par mm:
1800
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Traitement:
Bare Aluminum
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Longueur d'Onde:
VIS
Efficacité Maximale Absolue, Typique (%):
81
Efficacité Max. Moy. Typique (%):
>65

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Densité des rainures jusqu'à 3600 rainures par mm
  • Traitement en aluminium nu
  • Profil de réseau sinusoïdal 
  • Gamme de longueurs d'onde disponibles de 250 à 1500 nm

Les réseaux holographiques sont constitués d’un champ de franges interférentielles de deux faisceaux laser dont la configuration des ondes est à découvert sur un substrat poli et traité par photo-résistance.

Les réseaux holographiques produisent moins de lumière parasite que les réseaux gravés. Ils peuvent également produire jusqu’à 3.600 traits par millimètre pour une plus grande puissance de résolution théorique. En raison de leur coupe transversale sinusoïdale, les réseaux holographiques ne peuvent pas facilement être blasés et leur efficacité est habituellement considérablement moindre qu’un réseau gravé comparable. Il y a cependant des exceptions importantes à noter. Lorsque le rapport entre l’espace de trait et la longueur d’onde est proche de un, un réseau holographique a pratiquement la même efficacité que sa version gravée. En outre, un réseau holographique avec 1.800 traits par millimètre possède la même efficacité à 500 nm qu’un réseau gravé blasé. Les réseaux holographiques maître sont répliqués par un processus identique que ceux utilisés pour les réseaux gravés.

Maniement : La surface d’un réseau est traitée d’aluminium ou d’or et nécessite un soin extrème lors de son maniement. Ne toucher que les bords. Comme les traitements sont relativement délicats, les empreintes et aérosols peuvent les endommager. Veuillez nous contacter avant de nettoyer un réseau.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources techniques

Filter

Tout savoir sur les réseaux de diffraction

Découvrez les différents réseaux de diffraction, comment ils séparent la lumière incidente en faisceaux distincts et comment choisir le meilleur réseau.

View Now

Richardson Gratings™ Unboxing

Découvrez les réseaux de diffraction de haute précision de Richardson Gratings, disponibles en stock chez Edmund Optics pour un envoi immédiat.

View Now

What is the difference between holographic and ruled diffraction gratings?

How do the efficiency curves relate to the actual amount of light I will see at any given wavelength?

Quelle est la différence entre le montage de Rowland et le montage polychromateur pour les réseaux de diffraction ?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

View Now

Que sont les réseaux de diffraction ?

Les réseaux de diffraction séparent la lumière polychromatique en ses longueurs d'onde constitutives. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now

What is the grating equation?

What is the difference between reflective and transmission gratings?

What is the blaze angle and blaze wavelength of a grating and how are they related?

How do I handle and clean my gratings?

I would like to select a narrow band of light with a grating, lens and pinhole setup. Since the grating’s resolving power is decided by the number of grooves illuminated by light, can it resolve anymore?

Efficacité absolue

Angle de blaze

Longueur d'onde de blaze

Diffraction

Réseau de diffraction

Équation de réseau

Densité des rainures

Réseau holographique

Nième ordre

Efficacité relative

Réseau gravé

La microscopie multiphotonique

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

View Now

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer