Produit ajouté au panier

Lentille Plan-Convexe, Qualité 1, 17 mm de dia. x 85 mm FL

×
Stock #74-993 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10,00
Qté 1+
€10,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
17.00

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
85.00
f/#:
5.00
Ouverture Numérique NA:
0.1

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  • Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  • Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique Grande Liquidation : Optiques

Les lentilles plan-convexes (PCX) possèdent une surface plane et une surface incurvée vers l'extérieur. Leur distance focale est positive, ce qui les rend parfaites pour capter et focaliser la lumière dans les applications d'imagerie.

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) de Qualité Expérimentale 1 - 24.9mm sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer