| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.560,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Conçus pour accommoder des caméras ayant un format CCD allant jusqu’à 4/3", ces objectifs Schneider VIS-NIR ne nécessitent aucune re-focalisation lors d’un changement entre les deux gammes disponibles 400 - 700 (VIS) et 700 - 1 000 nm (NIR). Les objectifs standards Schneider VIS-NIR peuvent eux accommoder jusqu’à un format 4/3" (cercle d’image de 22 mm) mais nécessiteront d’être re-focalisés lors d'un changement en longueurs d’ondes VIS-NIR.
Les deux séries se composent d’une robuste conception mécanique, d’une focalisation blocable, et d’un filetage au devant permettant l’ajout de composants optiques et les rendant idéaux en industries. Cette conception optique est idéale pour des caméras à profondeur de pixel élevé. Leur performance sur la globalité de la gamme de distance de travail correspond exactement aux capacités de capteurs à haute résolution.
Remarque : Les objectifs avec filetage M62 x 0,75 nécessitent l’adaptateur #59-825.
| Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
| Stock No. | A | B | C | D |
| #59-819 | 41.0mm | 6.3mm | 2.8mm | 37.3mm |
| #64-764 | 40.9mm | 3.75mm | 2.5mm | 31.5mm |
| #56-533 | 32.4mm | 5.1mm | 0.9mm | 31.5mm |
| #56-534 | 42.7mm | 5.8mm | 1.2mm | 31.5mm |
| #56-535 | 33.4mm | 4.3mm | 12.4mm | 31.5mm |
| #56-536 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
| #56-537 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
| #59-820 | 74.0mm | 3.8mm | 4.3mm | 42mm |
| Standard VIS-NIR Lens Dimensions | ||||
| Stock No. | A | B | C | D |
| #59-821 | 46.1mm | 4.1mm | 0.3mm | 37.3mm |
| #59-822 | 40.9mm | 3.8mm | 2.5mm | 31.5mm |
| #59-823 | 34.7mm | 3.8mm | 2.6mm | 31.5mm |
| #59-824 | 36.9mm | 3.8mm | 8.2mm | 31.5mm |
![]() ![]() |
||||